ZHCAAO3L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器运行
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2 CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3 为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶振
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4 晶体的 PCB 布局
  8. 5 测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的晶体
  10. 7 高性能 BAW 振荡器
  11. 8 CC23XX 和 CC27XX 软件振幅补偿
  12. 9 CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列
  13. 10CC13xx 和 CC26xx 的内部电容器阵列
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

总结

TI 的 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列低功耗无线 MCU 依靠集成式 24MHz 或 48MHz 高频振荡器(XOSC-HF 或 HFXT)作为射频和系统功能的参考时钟。准确的时钟源对于保持射频性能、法规遵从性和高效的系统运行至关重要。在断电模式下,高频振荡器通常处于关闭状态,32.768kHz 低频振荡器(XOSC-LF 或 LFXT)会保持系统计时,尤其是对于低功耗蓝牙等时间同步协议。这些振荡器使用皮尔斯架构,其中晶体和相关电容器组成一个 π 型滤波器来稳定频率。

选择晶体时的关键因素包括等效串联电阻 (ESR)、动态电感、驱动电平和电容负载。ESR(表示谐振时的晶体电阻)必须足够低,以确保可靠启动和高效运行。晶体的驱动电平(以微瓦为单位)不得超过制造商的规格,以免损坏。振荡器电路的跨导 (gm) 决定了驱动晶体的能力,其中 CC23xx 或 CC27xx 的高频振荡器为 19mS gm,CC13xx 或 CC26xx 为 7mS,低频振荡器为 30µS。启动时间取决于负电阻、动态电感和整体电路条件。

频率精度取决于生产容差、温度稳定性、老化以及负载电容不匹配导致的频率牵引。考虑到片上电容器和外部电容器,负载电容 (CL) 对于验证正确的振荡频率至关重要。选择的晶体必须满足器件规格,在低容性负载(以实现更好的功效和稳定性)与环境变化之间实现平衡。为了确保可靠启动,负电阻必须至少为 ESR 的三倍。ESR 过大可能会导致启动时间延长。

优化晶体选型需要在尺寸、性能和成本之间进行权衡。选择具有低动态电阻、低动态电感和适当容性负载的晶体可缩短启动时间并降低功耗。虽然提供了推荐晶体列表,但只要满足关键规格,选择就不限于这些晶体。如果内部电容设置最小,则可以使用外部电容器来微调 CL。正确选择晶体对于在电池供电无线应用中保持稳定运行和高效性能至关重要。