ZHCAAO3L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器运行
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2 CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3 为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶振
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4 晶体的 PCB 布局
  8. 5 测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的晶体
  10. 7 高性能 BAW 振荡器
  11. 8 CC23XX 和 CC27XX 软件振幅补偿
  12. 9 CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列
  13. 10CC13xx 和 CC26xx 的内部电容器阵列
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

摘要

CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列是低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,支持多种标准(即低功耗蓝牙®、IEEE® 802.15.4 和专有射频协议)。本文档适用于所有 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列器件,除非另有说明。为简便起见,使用通用术语 CC 器件 指代上述器件。CC 器件集成了 TI 专为与低成本石英晶体配套使用而设计的 24MHz(CC13x0 和 CC26x0)或 48MHz(CC13x2、CC26x2、CC23xx、CC27xx)和 32.768kHz 晶体振荡器。24MHz 和 48MHz 振荡器(对于 CC13xx 和 CC26xx 为 XOSC-HF;对于 CC23xx 和 CC27xx 为 HFXT)为射频块和 MCU 系统生成基准时钟。射频系统的正常运行取决于精确的时钟。时钟频率偏差会造成射频偏差,这种偏差会导致射频性能下降、违反法规要求或导致系统发生故障。在断电模式下,高频振荡器通常会关闭,而低频振荡器为系统时钟。对于低功耗蓝牙等时间同步协议,小容差的睡眠时钟能让器件在低功耗模式下运行更长的时间,而较低的功耗对于电池供电应用而言非常重要。对于该低频振荡器,通常使用 32kHz 晶体振荡器(对于 CC13xx 和 CC26xx 为 XOSC-LF;对于 CC23xx 和 CC27xx 为 LFXT)。

本应用报告论述了为 CC 器件选择晶体振荡器时要考虑的要求和权衡因素,并提供了关于如何选择合适晶体的信息。本文还介绍了配置器件来与给定晶体配套使用的步骤。您必须根据使用的晶体来配置 CC 器件,也就是,调整内部电容器阵列,以便与 XOSC-HF 晶体的负载电容器匹配。本应用报告还讨论了一些测量方法,可用于表征一些性能指标,包括晶体振荡器振幅和启动时间。