ZHCAAO3L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器运行
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2 CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3 为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶振
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4 晶体的 PCB 布局
  8. 5 测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的晶体
  10. 7 高性能 BAW 振荡器
  11. 8 CC23XX 和 CC27XX 软件振幅补偿
  12. 9 CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列
  13. 10CC13xx 和 CC26xx 的内部电容器阵列
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的晶体

表 6-1 至表 6-4 提供了适合与 CC 器件配套使用的晶体。

表 6-1 适用于 CC13x2、CC26x2 和 CC23xx 的 48MHz 晶体
制造商MPN封装ESR
最大值 [Ω]
CL
[pF]
容差
[ppm]
温度容差 [ppm]温度范围 [°C]符合注释

KDS

DSX211S 7AF04800A1M

2016

30

8

±10±40-40/125AEC-Q200

由 KDS 在 LAUNCHXL-CC26X2R1 和 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

KyoceraCX2016DB 48000C0FPLC12016307±10±20-40/85用于 LAUNCHXL-CC26X2R1
KyoceraCX2016DB 48000C0FRLC12016307±10±20-40/105AEC-Q200由 Kyocera 在 LAUNCHXL-CC26X2R1 上进行测试
NDKNX2016SA 48.000MHz EXS00A-CS055172016407±10±30-40/85用于 CC26x2REM-7ID 进行特性说明
TXC8Y480720072016408-3/+7-14/+12-40/95
Tai-Saw (TST)TZ2365D2016407±10±25-40/105AEC-Q200用于 CC26x2REM-7ID-Q1 进行特性说明
表 6-2 仅适用于 CC23xx 和 CC27xx 的 48MHz 晶体
制造商MPN封装ESR
最大值 [Ω]
CL
[pF]
容差
[ppm]
温度容差 [ppm]温度范围 [°C]符合注释

Epson

FA2016AA

X1E000381A17100

2016

60

7

±10±35-40/125AEC-Q200

由 Epson 在 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

Kyocera

CX2016DB

48000C0WSRT1

2016

30

7

±40(所有)-40/125AEC-Q200

由 Kyocera 在 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

NDK

NX2016SA 48.000MHz

EXS00A-CS14953

2016408±40(所有)-40/105由 NDK 在 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 上测试
NDK

NX1612SA 48MHz

EXS00A-CS15039

1612508±40(所有)-40/125AEC-Q200由 NDK 在 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 上测试
Tai-Saw (TST)TZ3908AAAO432016307±5±30-40/125

AEC-Q200

用于 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 和特性说明。该晶体用于 CC2745R10-Q1 Launchpad

Murata

XRCGE48M000MXF1LR0

2016

60

7

±40(所有)-40/125AEC-Q200由 Murata 在 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 上测试
表 6-3 适用于 CC13x0 和 CC26x0 的 24MHz 晶体
制造商MPN封装ESR
最大值 [Ω]
CL
[pF]
容差
[ppm]
温度容差 [ppm]温度范围 [°C]符合注释
EpsonTSX-3225 24.0000MF15X-AC33225609±10±10-40/85用于特性说明 (EM)
EpsonTSX-3225 24.0000MF10Z-AC33225609±10±10-20/75规格类似于 F15X,但温度范围更窄
EpsonTSX-3225 X1E0000210048003225409±10±20-40/105AEC-Q200CC2640Q1EM
NDKNX2016SA 24MHz EXS00A-CS088912016606±10±15-30/85用于 CC2640R2F WCSP 特性说明
NDKNX2016SA 24MHz EXS00A-CS075532016607±10±15-30/85由 NDK 测试
NDKNX3225SA 24MHz EXS00A-CS075323225509±10±15-30/85由 NDK 测试
KyoceraCX2016DB 24000C0WPRC12016607±10±15-40/85由 Kyocera 测试
KyoceraCX2016SA 24000C0FRNC12016307±10±25-40/105AEC-Q200
TXC8Q240300011612705.8±15±15-30/85由 TXC 测试
MurataXRCGB 24M000FBP12R02016806±15±20-40/85由 Murata 测试
表 6-4 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的 32.768kHz 晶体
制造商MPN封装ESR 最大值 [Ω]CL [pF]容差 [ppm]抛物线系数 [ppm/°C2]温度范围 [°C]符合注释
EpsonFC-135321570k7±20-0.04-40/85电流消耗超低。用于特性说明 (EM)
EpsonFC-13A X1A000091001214321570k7±20-0.04-40/125AEC-Q200用于 LaunchPad CC26x2REM-7ID-Q1_A1

Epson

FC2012AA X1A000181000318

2012

75k

7

±20-0.04

-40/125

AEC-Q200

该晶体用于 CC2745R10-Q1 Launchpad。由 Epson 在 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

KDS

DST1610A 7BG03276AAC

1610

70k

7

±20-0.04-40/125AEC-Q200

由 KDS 在 LAUNCHXL-CC26X2R1 和 LP-EM-CC2340R5 上进行测试

NDKNX3215SA 32.768kHz EXS00A-MU00529321570k7±20-0.04-40/85电流消耗超低。用于特性说明
NDKNX2012SA 32.768kHz EXS00A-MU00530201280k7±20-0.04-40/85

NDK

NX2012SA 32.768kHz EXS00A-MU01792

2012

120k

9

±20-0.04-40/125

AEC-Q200

由 NDK 在 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 上测试
Seiko Instruments Inc.SC-32S 6pF321570k7±20-0.03-40/85由 Seiko 测试
Seiko Instruments Inc.SC-20S 7pF201270k7±20-0.03-40/85由 Seiko 测试
Seiko Instruments Inc.SC-16S 7pF161090k7±20-0.035-40/85由 Seiko 测试
KyoceraST3215SB 32768C0HPWBB321570k7±20-0.05-40/85由 Kyocera 测试
KyoceraST2012SB 32768C0HPWB4201270k7±20-0.05-40/85由 Kyocera 测试
Tai-Saw (TST)TZ3359DAAO731610120k7±20-0.04-40/125用于 Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 和特性说明
TXC9H03270072201290k7±20-0.04-40/105