ZHCSUJ5B March 2025 – October 2026 TPS1689
PRODUCTION DATA
READ_VOUT_MIN 是一条制造商特定命令,该命令报告自上电复位或上次 RESET_MIN(PK_MIN_AVG 寄存器中的位[5])设置为高电平以来测得的 10 位最小输出功率。
此命令使用 PMBus® 读取字协议。
使用表 7-65 和方程式 14 中的系数进行 PMBus® DIRECT 格式转换,将从此寄存器读取的十六进制数据转换为实际值(以 V 为单位)。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
15:0 | READ_VOUT_MIN | 自复位或上次清除以来最小输出电压的测量值 | 0x0000 (0V) | 0x03FF (87.75V) | 读取 |