ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
寄存器 8'h13、8'h14 和 8'h16 可配置看门狗功能。通过将 8’h13[6] 设定为所选方法,可以将 TCAN285x-Q1 看门狗设置为超时、窗口或者 Q&A 看门狗。其中每种看门狗配置的计时器 tWD 都基于寄存器 8’h13[5:4] WD 预分频器和 8’h14[7:5] WD 计时器,并以 ms 为单位。有关可实现的时间和更多详细信息,请参阅表 8-15。如果使用较小的时间窗口,请使用超时看门狗版本,但它不是必需的。这适用于 4ms 和 64ms 之间的时间。已编程时间也用于 Q&A 看门狗,该看门狗在寄存器 8'h2D 至 8'h2F 中进行编程,其中 8'h2D 是配置寄存器。
| WD_TIMER | 8'h13[5:4] WD_PRE | |||
|---|---|---|---|---|
| 8'h14[7:5] | 00(默认值) | 01 | 10 | 11 |
| 000 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 001 | 32 | 64 | 96 | 128 |
| 010 | 128 | 256 | 384 | 512 |
| 011(默认值) | 256 | 384 | 512 | 768 |
| 100 | 512 | 1024 | 1536 | 2048 |
| 101 | 2048 | 4096 | 6144 | 8192 |
| 110 | 10240 | 20240 | RSVD | RSVD |
| 111 | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
如果已解锁,看门狗时序只能在待机模式下配置。