TCAN285x-Q1 可监控 VCC1、VEXCC 和 VCC2 (CAN LDO) 是否存在接地短路情况。接地短路由 VCC1
33SC、VCC1
5SC、VCC2
SC 和 VEXCC
SC 表示。接地短路可关闭 LDO。当 VCC1
SC 发生时,VCC1 至少关闭 t
LDOOFF,器件将进入失效防护模式(如果启用)或睡眠模式。在此期间,唤醒事件会被监测和保留。无法在 LDO 关闭时监测短路事件。唤醒事件会导致 VCC1 在 t
LDOON 时间内导通来查看 SC 事件是否仍然存在。如果仍然存在,器件会切换至睡眠模式。如果不存在,器件将切换为重启模式。在失效防护模式下,SWE 计时器会启动,如果未清除故障并且在计时器超时之前未发生唤醒事件,则器件会切换至睡眠模式。如果失效防护模式被禁用,则器件会切换为睡眠模式。有关接地短路事件期间的器件行为,请参阅
图 8-54、
图 8-55 和
图 8-56。
注: 当 VCC1_CFG = 01b 时,表示 VCC1 始终开启,或者当 FSM CNTR 超过设定值时,退出失效防护模式无需唤醒事件。tLDOOFF 计时器到期后,器件会退出失效防护模式。