TCAN285x-Q1 监控 VCC1、VEXCC 和 VCC2 是否存在过压条件。过压由 OVCC1、OVCC2 和 OVEXCC 表示。当 OVCC1 发生时,器件进入失效防护模式(如果启用)或者进入睡眠模式。当 OVCC2 或 OVEXCC 发生时,LDO 关闭并且设置中断标志,但不会发生模式更改。进入失效防护模式时,器件会关闭所有 LDO 并启动 t
LDOOFF 计时器。该计时器超时后,会检查 OVCC1 是否存在过压。如果 OV 事件已清除且发生唤醒事件,则器件进入重启模式。如果 OVCC1 仍然存在,则器件进入睡眠模式。唤醒事件会受到监测,但在 t
LDOOFF 超时之前不会对其执行操作。如果没有发生唤醒事件并且 OV 事件已清除,则器件仍处于失效防护模式,直到 SWE 计时器超时或发生唤醒事件。有关过压事件期间的器件行为,请参见
图 8-51、
图 8-52 和
图 8-53。
注: 当 VCC1_CFG = 01b 时,表示 VCC1 始终开启,或者当 FSM CNTR 超过设定值时,退出失效防护模式无需唤醒事件。tLDOOFF 计时器到期后,器件会退出失效防护模式。