ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-55 展示了 PWM1_CNTL3,表 10-56 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
10 位 PWM1 和 PWM3 的位 0 至 7。可与寄存器 h'20[1:0] 结合使用。如果 h'22 或 h'23 发生更改,则系统会对这些寄存器位进行重写(即使未发生更改)。只有在写入 LSB 位后,新的 PWM 设置才会生效。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM1_DC | |||||||
| R/W-00h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | PWM1_DC | R/W | 00h | 10 位 PWM1 的位 0 至 7 00h = 100% 关闭(当与 'h20[1:0] = 00b 结合使用时) xxh = 导通时间增加约 ≅ 0.1%(当与 'h20[1:0] 结合使用时) FFh = 100% 导通(当与 'h20[1:0] = 11b 结合使用时) |