ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-33 中显示了 WD_RST_PULSE,表 10-34 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
该寄存器设置 WD 计数器,后者确定器件进入重新启动模式之前 WD 错误事件的数量。可编程为最大 15。重启计数器记录器件进入重启模式的次数,并在超过编程的计数器值后使器件转换到睡眠模式。必须经常复位计数器以避免这种转换。
位 4 至 7 会保存到 EEPROM(如果使用)。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_ERR_CNT_SET | RSRT_CNTR | ||||||
| R/W-0000b | R/W1C-0000b | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | WD_ERR_CNT_SET | R/W | 0000b | 设置使器件进入重启模式的看门狗错误事件阈值的数值。 |
| 3-0 | RSRT_CNTR | R/W1C | 0000b | 提供器件进入重启模式的次数,并且在达到 RSRT_CNTR_SEL 值之前必须清除 |