ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件具有多种保护功能,可在 CAN 总线短路时限制短路电流,其中包括 CAN 驱动器限流功能(显性和隐性)。该器件还具有 TXD 显性超时,可防止出现系统故障时显性状态始终保持较高的短路电流。在 CAN 通信期间,总线会在显性与隐性状态之间切换;因此,可以将短路电流视为这两种总线状态期间的电流或者视为平均直流电流。出于端接电阻和共模扼流器额定值中的系统电流和功率方面的考虑,使用了平均短路电流。显性百分比受限于以下因素:TXD 显性超时、具有强制状态切换功能的 CAN 协议以及隐性位(位填充、控制字段和帧间间隔)。这些限制确保了总线上具有最短的隐性状态时间,即使数据字段包含很高的显性位百分比也是如此。
总线的短路电流取决于隐性位与显性位的比率以及相应的短路电流。平均短路电流可以使用方程式 3 来计算。
其中
确定端接电阻、其他网络元件以及用于生成 VSUP 的电源的功率额定值时,必须考虑短路电流以及可能的网络故障。