ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有多个寄存器用于配置看门狗寄存器,请参阅 表 8-16。
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x13 | WD_CONFIG_1 | 看门狗配置以及出现故障时的操作 |
| 0x14 | WD_CONFIG_2 | 设定窗口时间,显示错误计数器的当前数值 |
| 0x15 | WD_INPUT_TRIG | 用于重置或启动看门狗的寄存器 |
| 0x16 | WD_RST_PULSE | 设置错误计数器阈值 |
| 0x2D | WD_QA_CONFIG | 与 Q&A 看门狗配置相关的配置 |
| 0x2E | WD_QA_ANSWER | 用于写入计算所得答案的寄存器 |
| 0x2F | WD_QA_QUESTION | 读取当前 Q&A 看门狗问题 |
WD_CONFIG_1 和 WD_CONFIG_2 寄存器主要用于处理看门狗窗口时间长度的设置。请参阅表 8-15 以查看窗口大小选项,以及 WD_TIMER 值和 WD_PRE 值所需的值。请注意,2 个响应窗口中的每个窗口都是所选值的一半。由于需要为每个看门狗 QA 事件使用多个字节的 SPI,因此在使用 QA 看门狗功能时必须使用大于 64ms 的窗口。
当看门狗错误计数器超过错误计数器阈值时,也可以执行不同的操作。