ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-122 展示了 INT_2,表 10-123 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | PWRON | OVCC1 | UVSUP5 | UVSUP3 | UVCC1 | TSD_VCC1_VEXCC | SME |
| R/W1C-0b | R/W1C-1b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SMS | R/W1C | 0b | 睡眠模式状态标志。每当从 WKERR 或 SBC 故障进入睡眠模式时设置。 |
| 6 | PWRON | R/W1C | 1b | 上电 |
| 5 | OVCC1 | R/W1C | 0b | VCC1 过压 |
| 4 | UVSUP5 | R/W1C | 0b | VSUP 欠压 (5V) |
| 3 | UVSUP3 | R/W1C | 0b | VSUP 欠压 (3.3V) |
| 2 | UVCC1 | R/W1C | 0b | VCC1 欠压 |
| 1 | TSD_VCC1_VEXCC | R/W1C | 0b | VCC1 或 VEXCC 导致的热关断 |
| 0 | SME | R/W1C | 0b | 如果启用,当器件处于睡眠模式、VCC1 开启并由于 VCC1 故障或看门狗故障退出并进入重启或失效防护模式时,退出睡眠模式中断 |