ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
默认禁用用于 SPI 事务的 TCAN285x-Q1 系列循环冗余校验 (CRC)。寄存器 'h0A[0] 可用于启用此特性。默认多项式支持 AutoSAR CRC8H2F、X8 + X5 + X3 + X2 + X + 1,请参阅 表 8-24。此外,还支持符合 SAE J1850 标准的 CRC8,并可以在寄存器 8'h0B[0] 中选择启用。启用 CRC 后,填充字节 00h 用于计算读取/写入操作期间的 CRC 值,有关包含 CRC 的单字节数据,请参阅 图 8-76 和 图 8-77。
当配置了双字节数据时,不会实施 CRC。在双字节模式下启用 CRC 会阻止 SPI 通信,并且需要复位器件才能从 SPI 通信丢失中恢复。
| SPI 事务 | |
|---|---|
| CRC 结果宽度 | 8 位 |
| 多项式 | 2Fh |
| 初始值 | FFh |
| 反映出的输入数据 | 否 |
| 反映出的结果数据 | 否 |
| XOR 值 | FFh |
| 检查 | DFh |
| 魔法校验 | 42h |
| SPI 事务 | |
|---|---|
| CRC 结果宽度 | 8 位 |
| 多项式 | 1Dh |
| 初始值 | FFh |
| 反映出的输入数据 | 否 |
| 反映出的结果数据 | 否 |
| XOR 值 | FFh |
| 检查 | 4Bh |
| 魔法校验 | C4h |