ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
稳健而可靠的总线节点设计通常需要使用外部瞬态保护器件,以抑制工业环境中可能出现的 EFT 和浪涌瞬变。因为 ESD 和瞬态的频率带宽较宽(大约 3MHz 至 3GHz),因此在 PCB 设计过程中必须应用高频布局技术。该系列具有高性能片上 IEC ESD 保护,如果需要更高级别的系统级抗扰度,可以使用外部 TVS 二极管。TVS 二极管和总线滤波电容器可以尽可能靠近板载连接器布置,以防止噪声瞬态事件进一步传播到 PCB 和系统中。