ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TCAN2857-Q1 提供了 LIN 收发器。其方框图如 图 8-12 所示。
LTXD 引脚是 LIN 发送器的输入端,用于控制 LIN 总线的状态。当 LTXD 为低电平时,总线输出为显性输出。当 LTXD 为高电平时,总线输出为隐性状态,即逻辑 0。LTXD 输入结构与具有 3.3V 至 5V VO 的处理器兼容。LTXD 有一个连接到 VCC1 的内部上拉电阻。总线会受到保护,避免因系统故障,无法通过显性状态超时计时器将 TXD 驱动为低电平,而导致卡滞在显性状态。
LRXD 是 LIN 接收器的输出端。发生 LIN 唤醒事件时,LRXD 被锁存为低电平。LRXD 引脚是推挽式输出缓冲器,因此不需要外部上拉电阻。在重启模式下,LRXD 引脚被驱动为高电平。当 VCC1 > UVCC1 且持续 tRSTN_act 时,器件自动转换至待机模式。然后,LRXD 引脚会被拉至低电平,以指示 LIN WUP 导致的唤醒。
对于 TCAN2855-Q1,不使用 LRXD 和 LTXD 引脚,它们不得在电路板上。
LIN 收发器支持开启、快速、监听、关闭和支持唤醒状态。该收发器的状态使用寄存器 8'h1D[7:5] 进行编程。进入失效防护模式时,LIN 收发器默认为支持唤醒,但可以通过使寄存器 8'h1C[1] 处的 LIN1_FSM_DIS = 1b 此模式下禁用。
| SBC 模式 | 开启 | 快 | 侦听 | 支持唤醒 | 关闭 | SBC 模式控制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 开启 |
| 待机 | ✓ | ✓ | ✓ | 支持唤醒 | ||
| 睡眠 | ✓ 默认 | ✓ | 支持唤醒 | |||
| 重启 | ✓ 默认 | ✓ | 支持唤醒 | |||
| 失效防护 | ✓ 默认 | ✓ | 支持唤醒 |