ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-118 中显示了 INT_GLOBAL,表 10-119 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
全部到特定中断的逻辑或
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT_7 | INT_1 | INT_2 | INT_3 | INT_CANBUS | INT_4 | RSVD | INT_6 |
| RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | R-0b | RH-0b |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | INT_7 | RH | 0b | INT_7 寄存器的逻辑或 |
| 6 | INT_1 | RH | 0b | INT_1 寄存器的逻辑或 |
| 5 | INT_2 | RH | 0b | INT_2 寄存器的逻辑或 |
| 4 | INT_3 | RH | 0b | INT_3 寄存器的逻辑或 |
| 3 | INT_CANBUS | RH | 0b | INT_CANBUS 寄存器的逻辑或 |
| 2 | INT_4 | RH | 0b | INT_4 寄存器的逻辑或 |
| 1 | RSVD | R | 0b | 保留 |
| 0 | INT_6 | RH | 0b | INT_6 寄存器的逻辑或 |