ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-71 展示了 WAKE_PIN_CONFIG3,表 10-72 中对此进行了介绍。
返回 表 10-1
用于配置 WAKE 引脚输入数量及触发唤醒的输入的寄存器。
MULTI_WAKE_STAT 根据特定位指示哪个 WAKE 输入状态发生了变化。位表示 WAKE 输入,因此如果设置了多个 WAKE 输入位,则表明这些特定的 WAKE 输入会引发唤醒事件。例如,如果 h'2A[4:0] = 00101b,则 WAKE 0 和 WAKE 2 的状态发生更改。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE_PIN_SET | MULTI_WAKE_STAT | ||||||
| R/W = 111b | R/W0C/H = 00000b | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
| 7-5 | WAKE_PIN_SET | R/W | 111b | 设置哪个 WAKE 输入处于开启状态 000b = 无 001b = WAKE1 开启 010b = WAKE2 开启 011b = WAKE1、WAKE2 开启 100b = WAKE3 开启 101b = WAKE1、WAKE3 开启 110b = WAKE2、WAKE3 开启 111b = WAKE1、WAKE2、WAKE3 开启 |
| 4-0 | MULTI_WAKE_STAT | R/W0C/H | 00000b | 提供有关哪个单独或组合的唤醒输入信号发生的信息。 00000b = 无 00001b = Wake1 00010b = Wake2 00100b = Wake3 注: 注意:该位对应于 WAKE 引脚,当设置为 1 时,允许多个 WAKE 引脚提供本地唤醒输入。例如,如果发生 WAKE 1 和 WAKE3,这会显示为 00101b。 |