ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
WAKEx 引脚默认为双向输入,但可通过 WAKE_CONFIG 寄存器 8'h11[7:6] 配置为上升沿和下降沿转换,具体请参阅图 8-32 和图 8-33。WAKE 引脚是基于接地的唤醒输入,可与开关一起连接到接地或 VSUP。WAKEx 引脚输入阈值可以基于 VCC1 电平,从而允许直接连接到处理器或通过开关连接到 VCC1 电源压轨。如果不使用该端子,则将其连接至接地,以避免不必要的寄生唤醒。在器件进入睡眠模式后,WAKEx 端子电压电平需要在 tWAKE 内一直处于低电平或高电平状态,才能确定 WAKE 输入的状态转换。小于 tWAKE_INVALID 的脉冲宽度会被滤除。
当为 WAKE 引脚选择了上升沿或下降沿时,该边沿之前的状态需要一个 tWAKE 周期。
可以使用 WAKE_CONFIG 寄存器 8'h11[7:6] 将 WAKE 端子配置为使用脉冲(请参阅图 8-34)。该端子可以配置为仅处理一个脉冲。脉冲必须介于 tWK_WIDTH_MIN 和 tWK_WIDTH_MAX 之间。该图提供了三个脉冲以及器件是否唤醒的示例。tWK_WIDTH_MIN 由寄存器 8'h11[3:2] 设置的 tWK_WIDTH_INVALID 值确定。有两个区域中可能会检测到脉冲。通过使用寄存器 8'h1B[1] 的WAKE_WIDTH_MAX_DIS,可将脉冲模式配置为滤波唤醒输入。向该位写入 1 会禁用 t WK_WIDTH_MAX。WAKE 输入基于寄存器 8'h11[3:2] 的配置,该配置选择 t WK_WIDTH_INVALID 和 t WK_WIDTH_MIN 的值。小于 tWK_WIDTH_INVALID 的唤醒输入将被滤除,如果超过 tWK_WIDTH_MIN,则器件将进入重启模式并且 LDO 导通。两者之间的区域并不始终计数,请参阅图 8-35。寄存器 8'h12[7] 确定所识别脉冲或滤波器边沿的方向。WAKE 引脚的状态可通过寄存器 8'h11[5:4] 来确定。当 WAKE 引脚发生变化时,器件会记录上升沿或下降沿。然后在向这些位写入 00 之前一直锁存。