ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-115 展示了 EEPROM_CONFIG,表 10-116 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
寄存器控制对 EEPROM 的访问。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPROM_SAVE | EEPROM_CRC_CHK | EEPROM_RELOAD | RSVD | EEPROM_CODE | |||
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R-0b | R/W-0000b | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EEPROM_SAVE | R/W | 0b | 将 1b 和正确的代码写入寄存器 8'h4E[3:0],以便将配置位保存到 EEPROM。在写入 EEPROM 后自行清除。 |
| 6 | EEPROM_CRC_CHK | R/W | 0b | 写入 1b 以强制进行 EEPROM 读取和 CRC 校验。完成后自动清除 |
| 5 | EEPROM_RELOAD | R/W | 0b | 写入 1b 以从 EEPROM 重新加载存储器 |
| 4 | RSVD | R | 0b | 保留 |
| 3-0 | EEPROM_CODE | W | 0000b | 更新 EEPROM 所需的代码。使用 0Ah 并回读 0h。 |