ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-21 展示了 CAN_CNTRL_1,表 10-22 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
控制 CAN1 模式和收发器。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW_EN | TXD_DTO_DIS | FD_EN | RSVD | CAN1_FSM_DIS | CAN1_TRX_SEL | ||
| RH/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R-0b | R/W-0b | R/W-100b | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SW_EN | R/W | 0b | 选择性唤醒启用 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 6 | TXD_DTO_DIS | R/W | 0b | CTXD 显性超时功能禁用 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 5 | FD_EN | R/W | 0b | 总线故障诊断功能启用 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 4 | RSVD | R | 0b | 保留 |
| 3 | CAN1_FSM_DIS | R/W | 0b | 在器件进入 FSM 时设置 CAN 收发器运行状态 0b = 支持唤醒 1b = 禁用 |
| 2-0 | CAN1_TRX_SEL | R/W | 100b | CAN 收发器控制 000b = 关闭 001b = 保留 010b = SBC 模式控制 WUP 禁用 011b = 保留 100b = 支持唤醒 101b = 监听 110b = SBC 模式控制 111b = 开启 |