ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-3 展示了 DEVICE_ID_y,表 10-4 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
器件型号、xxh 复位值取决于器件型号和寄存器,如说明表所示。
偏移 = 00h + y;其中 y = 0h 至 7h
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVICE_ID | |||||||
| R-xxh | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | DEVICE_ID | R | xxh | DEVICE_ID[1:8] 寄存器确定器件的型号。下面针对相应的寄存器地址列出了复位值和每个 DEVICE_ID 寄存器的值: 地址 00h = 54h = T 地址 01h = 43h = C 地址 02h = 41h = A 地址 03h = 32h = 2 地址 04h = 38h = 8 地址 05h = 35h = 5 对于 TCAN2855Q1,地址 06h = 35h = 5 对于 TCAN2857Q1,地址 06h = 37h = 7 对于 3.3V VCC1,地址 07h = 33h = 3 对于 5V VCC1,地址 07h = 35h = 5 |