ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
WAKE1、WAKE2 和 WAKE3/DIR 引脚是接地偏置本地唤醒 (LWU) 输入引脚,可耐受高电压。节 8.4.7.3 对该功能进行了进一步说明。这些引脚可以上升沿和下降沿触发,这意味着这些引脚可以在 WAKE 引脚转换的任一边沿识别 LWU。该引脚可配置为接受脉冲,请参阅图 8-34 了解此行为的时序图。WAKE 引脚默认启用,但可以通过使用寄存器 8'h2A[7:5] 的 WAKE_PIN_SET 关闭单个 WAKE 引脚来禁用。寄存器 8'h11[7:6] 设置引脚用来注册唤醒事件的方法。这些引脚可以配置为循环检测唤醒(请参阅节 8.4.7.3.2)或静态唤醒。
WAKE 引脚具有四个单独的阈值,可针对状态变化设置这些阈值。
如果 WAKEx_LEVEL = 00b 且器件进入失效防护模式或睡眠模式且 VCC1 关闭,则 WAKEx 引脚会被禁用并且 CAN 和 LIN 设置为支持唤醒。