ZHCSP40B October 2021 – June 2022 LMX2571-EP
PRODUCTION DATA
LMX2571-EP 器件是一款低功耗、高性能的宽带 PLLatinum™ 射频合成器,该器件集成了 Δ-Σ 分数 N PLL、多核电压控制振荡器 (VCO)、可编程输出分频器和两个输出缓冲器。VCO 内核的工作频率高达 5.376GHz,持续输出频率范围为 10MHz 至 1344MHz。
该合成器还可搭配外部 VCO 使用。在此配置下,需使用专用的 5V 电荷泵和输出分频器。
该合成器还包含一个独特的可编程乘法器,有助于去除毛刺,即使毛刺落在整数边界,系统也仍能够使用任一通道。
输出具有集成式 SPDT 开关,可用作 FDD 无线电应用中的发送和接收开关。并且可同时导通两个开关,以便同时提供双输出。
通过编程或引脚,LMX2571-EP 可支持直接数字 FSK 调制。此外,还支持离散电平 FSK、脉冲成形 FSK 以及模拟 FM 调制。
该合成器采用了全新的 FastLock 技术,即使在外部 VCO 与窄带回路滤波器搭配使用时,用户也能够在不到 1.5ms 的时间内从一个频率切换至另一频率。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMX2571-EPV62/21613-01XE | VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |