ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM5066Hx 为 12V、24V 和 48V 系统提供了强大的保护和精密监测,具有可编程 UV、OV、ILIM 和快速短路保护,适用于定制的输入电源应用。可编程功率限制阈值以及可调节故障计时器 (tFAULT) 可限制最大功率耗散并确保在所有条件(包括启动和故障事件)下提供 FET SOA 保护。使用数字计时器的两级过流消隐功能,可允许更高的负载瞬态通过,从而实现更低的电流限制设置并降低对强大 SOA MOSFET 的要求。
集成的 PMBus® 接口可实现系统的实时远程监测、控制和配置。可远程访问关键参数以进行遥测,可通过 PMBus 配置各种阈值或将其存储在内部 EEPROM 中。快速、准确的模拟负载电流监测器支持预测性维护和动态电源管理,包括 Intel PSYS 和 PROCHOT 功能,可优化服务器性能。黑盒故障记录功能有助于调试现场故障。
LM5066H2 具有双通道栅极驱动架构,能够使用单个强大的 SOA FET 来处理启动和故障条件下的功率应力,并与多个小型低 RDS(ON) FET 相结合,用于正常负载电流运行,从而减小了总解决方案尺寸。此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
|
LM5066H1PWPR |
PWP (TSSOP 28) | 9.70mm × 4.40mm |
|
LM5066H2NLPR |
NLP (QFN 35) |
5.00mm x 7.00mm |