ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
READ_VIN 命令是标准 PMBus 命令,返回 12 位的输入电压测量值。读取该寄存器时应使用表 7-72 中所示的系数。访问此命令应使用 PMBus 读取字协议。该值也在内部用于 VIN 过压和欠压警告检测。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
15:0 | READ_VIN | 输入电压的测量值 | 0x0000 (0V) | 0x0FFF (89.1V) |