设计 LM5066Hx 的 PC 板时,应遵循以下指南:
- 将 LM5066Hx 放置在靠近电路板输入连接器的位置,以尽可能减小从连接器到 MOSFET 的布线电感。
- 将 TVS Z1 直接靠近 LM5066Hx 的 VIN 和 GND 引脚放置,以帮助尽可能地减少输入电源线路上可能出现的电压瞬变。选择 TVS 时应确保峰值 VIN 略低于 TVS 反向偏置电压。当负载电流关闭时,很容易在标称输入电压基础上出现 20V 或更高的瞬变电压。德州仪器 (TI) 建议通过对负载进行限流或短路操作,并测量输入电压瞬变峰值,以此测试电路的 VIN 瞬变性能。
- 将 1µF 陶瓷电容器放置在尽可能靠近 VREF 引脚的位置。
- 将 1µF 陶瓷电容器放置在尽可能靠近 VDD 引脚的位置。
- 检测电阻 (RSNS) 应靠近 LM5066Hx 放置。应使用布线将检测电阻的 VIN 焊盘和 Q1 焊盘分别连接至 VIN_K 和 SENSE 引脚。使用开尔文技术连接 RSNS,如 图 8-22 所示。
- 为最大限度减小环路电感,从板输入到负载的大电流路径(通过 Q1)以及返回路径应相互平行且彼此靠近。
- AGND 和 GND 连接应在该器件的引脚上连接。LM5066Hx 周围各种元件的接地连接应直接相互连接,并连接至 LM5066Hx 的 GND 和 AGND 引脚连接,然后在某处连接至系统接地。请勿通过大电流接地线将各种元件接地相互连接。
- 为串联导通器件 (Q1) 提供足够的散热,以帮助降低导通和关断期间的应力。
- 电路板的边缘连接器可按如下方式设计:使 LM5066Hx 能通过 UVLO/EN 引脚检测到电路板已被移除,并通过在电源电压断开之前关闭负载进行响应。例如,在 图 8-21 中,由于使用了较短的边缘连接器引脚,在从 LM5066Hx 上移除 VIN 之前,UVLO/EN 引脚上的电压会接地。当电路板插入边缘连接器时,在 UVLO 电压升高之前,系统电压会施加到 LM5066Hx 的 VIN 引脚上,从而使 LM5066Hx 能够以受控的方式打开输出。