主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器
新

LM5066H

正在供货

产品详情

Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 90 Vin (min) (V) 5.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00436 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 90 Vin (min) (V) 5.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00436 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 输入工作电压范围:5.5V 至 90V
    • 100V 绝对最大额定值
    • 输出端可耐受高达 -5V 的负电压
  • 可调 ILIM 阈值为 10mV 至 50mV
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 带数字计时器的可编程过流消隐
  • 强栅极下拉 (1.5A),可实现快速关断
  • 强大的短路保护
    • 快速跳闸响应 (270ns)
    • 不受电源线路瞬变影响
  • 具备附加特性的 LM5066H2
    • 适用于高功率应用的双栅极驱动器
    • 用于并联控制器运行的 SYNC 引脚
    • 软启动电容器断开功能
  • 故障 FET 检测
  • 可编程 UV、OV、tFAULT 阈值
  • 外部 FET 温度检测
  • 故障 FET 检测
  • 用于遥测、控制、配置和调试的 PMBus® 接口
    • 用于配置的片上 EEPROM 非易失性存储器
    • 高精度 VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 监控 V (<±1%);I (<±1%);P (<±1.75%)
    • 使用单个命令进行下电上电
    • 多起事件的黑盒故障记录,具有存储在内部 EEPROM 上的相对时间戳
  • 具有 250kHz 采样率的 12 位 ADC
  • 支持通过 Read_EIN 命令进行能量监控
  • 外部 FET 温度检测
  • 输入工作电压范围:5.5V 至 90V
    • 100V 绝对最大额定值
    • 输出端可耐受高达 -5V 的负电压
  • 可调 ILIM 阈值为 10mV 至 50mV
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 带数字计时器的可编程过流消隐
  • 强栅极下拉 (1.5A),可实现快速关断
  • 强大的短路保护
    • 快速跳闸响应 (270ns)
    • 不受电源线路瞬变影响
  • 具备附加特性的 LM5066H2
    • 适用于高功率应用的双栅极驱动器
    • 用于并联控制器运行的 SYNC 引脚
    • 软启动电容器断开功能
  • 故障 FET 检测
  • 可编程 UV、OV、tFAULT 阈值
  • 外部 FET 温度检测
  • 故障 FET 检测
  • 用于遥测、控制、配置和调试的 PMBus® 接口
    • 用于配置的片上 EEPROM 非易失性存储器
    • 高精度 VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 监控 V (<±1%);I (<±1%);P (<±1.75%)
    • 使用单个命令进行下电上电
    • 多起事件的黑盒故障记录,具有存储在内部 EEPROM 上的相对时间戳
  • 具有 250kHz 采样率的 12 位 ADC
  • 支持通过 Read_EIN 命令进行能量监控
  • 外部 FET 温度检测

LM5066Hx 为 12V、24V 和 48V 系统提供了强大的保护和精密监测,具有可编程 UV、OV、ILIM 和快速短路保护,适用于定制的输入电源应用。可编程功率限制阈值以及可调节故障计时器 (tFAULT) 可限制最大功率耗散并确保在所有条件(包括启动和故障事件)下提供 FET SOA 保护。使用数字计时器的两级过流消隐功能,可允许更高的负载瞬态通过,从而实现更低的电流限制设置并降低对强大 SOA MOSFET 的要求。

集成的 PMBus® 接口可实现系统的实时远程监测、控制和配置。可远程访问关键参数以进行遥测,可通过 PMBus 配置各种阈值或将其存储在内部 EEPROM 中。快速、准确的模拟负载电流监测器支持预测性维护和动态电源管理,包括 Intel PSYS 和 PROCHOT 功能,可优化服务器性能。黑盒故障记录功能有助于调试现场故障。

LM5066H2 具有双通道栅极驱动架构,能够使用单个强大的 SOA FET 来处理启动和故障条件下的功率应力,并与多个小型低 RDS(ON) FET 相结合,用于正常负载电流运行,从而减小了总解决方案尺寸。此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

LM5066Hx 为 12V、24V 和 48V 系统提供了强大的保护和精密监测,具有可编程 UV、OV、ILIM 和快速短路保护,适用于定制的输入电源应用。可编程功率限制阈值以及可调节故障计时器 (tFAULT) 可限制最大功率耗散并确保在所有条件(包括启动和故障事件)下提供 FET SOA 保护。使用数字计时器的两级过流消隐功能,可允许更高的负载瞬态通过,从而实现更低的电流限制设置并降低对强大 SOA MOSFET 的要求。

集成的 PMBus® 接口可实现系统的实时远程监测、控制和配置。可远程访问关键参数以进行遥测,可通过 PMBus 配置各种阈值或将其存储在内部 EEPROM 中。快速、准确的模拟负载电流监测器支持预测性维护和动态电源管理,包括 Intel PSYS 和 PROCHOT 功能,可优化服务器性能。黑盒故障记录功能有助于调试现场故障。

LM5066H2 具有双通道栅极驱动架构,能够使用单个强大的 SOA FET 来处理启动和故障条件下的功率应力,并与多个小型低 RDS(ON) FET 相结合,用于正常负载电流运行,从而减小了总解决方案尺寸。此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5066Hx 5.5V 至 90V 高级热插拔控制器,具备 I/V/P 监控与 PMBus® 接口 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5066H1EVM — LM5066H1 评估模块

本用户指南介绍了 LM5066H1EVM。LM5066H1EVM 包含用于 LM5066H1 热插拔控制器的评估和参考电路。LM5066H1 器件将高性能热插拔控制器与 PMBus 接口相结合,可准确测量、保护和控制连接到背板电源总线的系统的电气工作条件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx 评估模块 GUI

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the LM5066H1 and LM5066H2 Hot-Swap controllers
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频