ZHCSZ22 October 2025 LM5066H
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM5066H1 提供单栅极驱动,能够并联驱动多个 MOSFET。LM5066H2 采用双通道栅极驱动架构,针对高功率热插拔应用优化了 MOSFET 选择。GATE1 可在双栅极配置下驱动单个稳健的 SOA MOSFET,或在单栅极模式下驱动多个 MOSFET。在 21μA 栅源电流的情况下,GATE1 可提供受控导通功能,以便实现基于有效浪涌电流限制或功率限制的启动。对于 LM5066H1,dV/dt 电容器可直接从 GATE1 连接至 GND;对于 LM5066H2,dV/dt 电容器可跨接在 SFT_STRT 与 GND 之间,以进一步管理浪涌电流。在电流限制或功率限制条件下,该器件会调节 GATE1,同时保持 GATE2 关闭。
在双路栅极运行中,GATE2 驱动多个低 RDS(ON) MOSFET,以实现正常运行。为了保护这些 MOSFET,只要 VDS 超过 2V,GATE2 就会关断,从而防止启动、短路情况或电流/功率限制事件期间产生功率应力。仅当 GATE1 VGS 超过 8V 且 VDS 降至 2V 以下时,GATE2 才会激活。更高的栅源电流 (130μA) 可使多个并联 MOSFET 快速导通。
如果发生以下任何事件,则 LM5066Hx 的 GATE1 和 GATE2 已关闭:
过流消隐和调节故障计时器到期后,电流超过电流限制阈值
MOSFET 中的功率耗散超过功率限制阈值,调节故障计时器到期
欠压或过压条件
断路器或短路保护
过热、MOSFET 损坏检测或看门狗超时故障
PMBus 命令、OPERATION 或 POWER CYCLE 命令用于设置输出禁用
在稳定状态下,当发生以下任何条件时,GATE2 将关断,GATE1 保持导通或处于稳压状态,
VDS 出于任何原因都超过 2V
电流限制或功率限制操作开始
一个内部电荷泵向两个输出端提供栅极电压,在正常运行时在栅极上产生约 13.5V 的电压。在初始上电期间,10mA 下拉电阻可防止米勒电容效应导致不必要的 MOSFET 激活。
在插入期间,10mA 下拉电流使两个栅极保持低电平。插入后,GATE1 电压进行调制,在计时器电容器充电时,将电流和功率保持在编程的限值范围内。如果在计时器达到 3.9V 之前限制条件得到解决,电容器将放电并开始正常运行。如果限制持续到计时器达到 3.9V,GATE1 会拉至低电平,直到重试。
LM5066Hx 可针对各种故障条件提供可配置的栅极下拉强度(10mA 或 1.5A),以灵活匹配系统要求。
| 参数 | 条件 | GATE1 | GATE2 |
|---|---|---|---|
| 源电流 | 正常运行 | 21μA | 130μA |
| 灌电流 | VUVLO < VUVLOTH | 10mA /1.5A 可在 DEVICE_SETUP5 寄存器的位 0 中进行选择 | |
| VOVLO > VOVLOTH | 10mA /1.5A 可在 DEVICE_SETUP5 寄存器的位 1 中进行选择 | ||
OC / FET Plim 故障 调节计时器到期后 | 10mA /1.5A 可在 DEVICE_SETUP5 寄存器的位 4 中进行选择 | x | |
消隐计时器到期, 器件进入电流/功率限制 | x | 10mA /1.5A 可在 DEVICE_SETUP5 寄存器的位 3 中进行选择 | |
数字故障/命令 (OT、FET_FAIL、运行、下电上电、WD 到期) | 10mA /1.5A 可在 DEVICE_SETUP5 寄存器的位 2 中进行选择 | ||
| CB / SCP | 1.5A | ||
VIN < POR 插入时间 | 10mA | ||
| 最大稳压灌电流 | OC/FET Plim 限制 | 235μA | x |