ZHCSZ22 October 2025 LM5066H
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
仅当输入电源电压在可编程欠压锁定 (UVLO) 和过压锁定 (OVLO) 电平定义的工作范围内时,LM5066Hx 才会启用 MOSFET。VIN 端的 UVLO 阈值通常通过电阻分压器网络进行设置。当 VIN 低于 UVLO 阈值时,UVLO 引脚上的内部 20μA 电流源激活,同时 OVLO 上的电流源保持关断。在这种情况下,GATEx 和 OUT 引脚之间的强下拉电流(10mA 或 1.5A)会使 MOSFET 保持关断状态。随着 VIN 增加并将 UVLO 引脚电压升高到其阈值以上,UVLO 上的 21μA 电流源会关闭。此操作会增加 UVLO 引脚上的电压,从而提供迟滞以确保阈值稳定运行。
一旦 UVLO/EN 引脚超过其阈值,并且插入延时时间结束,GATE1 将采用 20 μA 电流源导通。在 GATE1 的 VGS 达到超过 8V 且 FET 上的电压 (VDS) 降至 2V 以下后,便会激活 GATE2。
“应用和实施”部分提供了计算阈值设置电阻值的详细过程。为了实现最小 UVLO 电平配置,UVLO/EN 引脚可以直接连接至 VIN,从而在 VIN 达到上电复位 (POR) 阈值时允许 MOSFET 在插入时间后激活。上电后,UVLO 条件会设置多个状态标志,STATUS_WORD (79h) 寄存器中的 INPUT 位、STATUS_INPUT (7Ch) 寄存器中的 VIN_UV_FAULT 位,以及 DIAGNOSTIC_WORD (E1h) 寄存器中的 VIN_UNDERVOLTAGE_FAULT 位。除非通过 ALERT_MASK (D8h) 寄存器禁用,否则 SMBA 引脚在此情况下会拉至低电平。