ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
IMON OFFSET CALIBRATION 是一个制造商特定寄存器,允许用户存储用于校准 ADC 采集的 IIN 读数的偏移因子。这些校准因数用于计算通过 PMBus 报告的 IIN、PIN 和 EIN 参数。读取该寄存器时应使用表 7-72 中所示的系数。访问此命令应使用 PMBus 读取或写入字节协议。
位 | 名称 | 值 | 说明 | 默认值 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|
7 | SIGN | IIN 偏移校正因数符号 | 0 | R/W | |
1 | 负偏移因子 | ||||
0 | 正偏移因子 | ||||
6:0 | OFFSET_FACTOR | 0 至 127 | 为校正偏移误差,从 IIN ADC 读数中添加或减去偏移因子。 | 000 | R/W |