ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
READ_TEMP_PEAK 命令是一条标准 PMBus 命令,可返回自上电复位或上次 RESET_PEAK(PK_MIN_AVG 寄存器中的 Bit[7])设置为高电平之后由外部温度检测二极管测量的温度的有符号值。读取该寄存器时应使用表 7-72 中所示的系数。访问此命令应使用 PMBus 读取字协议。该值也在内部用于过热故障和警告检测。应用系数后,该数据的范围为 –256°C 到 255°C。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
15:0 | READ_TEMP_PEAK | 自复位或上次清除以来的峰值温度测量值 | 0x0000 (–256°C) | 0x01FF (255°C) |