ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
选择功率限制和故障计时器后,在所有测试条件下检查 FET 是否保持在其 SOA 范围内至关重要。发生热短路期间,断路器跳闸,LM5066H1 会重启并进入功率限制模式,直至定时器计时结束。在最坏的情况下,MOSFET 的 VDS 等于 VIN, MAX、IDS 等于 PLIM / VIN, MAX,应力事件持续 tflt。在本设计示例中,MOSFET 需承受 60V 电压、4.5A 电流,持续时间为 1ms。
根据 PSMN2R3-100SSE 的 SOA,它可以在 25°C 环境温度下处理 60V 电压、30A 电流,并持续 1ms。
请注意,MOSFET 的 SOA 是在 25°C 外壳温度下指定的,而热短路期间外壳温度会高得多。SOA 应根据 TC,MAX,使用以下 方程式 22 进行降额计算:
根据此计算,在 118°C 管壳温度升高的情况下,MOSFET 可以处理 11.4A 电流、60V 电压并持续 1ms,但在热短路期间只需要处理 4.5A 电流。因此,存在充足的裕度,鲁棒性良好。通常,德州仪器 (TI) 建议 MOSFET 的额定承受能力应比热短路期间的实际需求高出 1.3 倍。这提供了裕度来考虑功率限制和故障时间的变化。