ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM5066Hx 在启动期间具有电流折返能力,可将电流限制在正常电流限制阈值的 5%或 10%。该功能无需在 GATE1 或 SFT_STRT 引脚上连接外部 dV/dt 电容器,即可实现容性负载的安全启动。可以使用 DEVICE_SETUP3 寄存器中的位 4:5 来选择折返因子,如果不需要,可以通过同一寄存器禁用该功能。
看门狗计时器功能会监测热插拔是否在预期时间范围内启动。计时器持续时间可通过 WD_CONFIG 寄存器在 10ms 至 10s 的范围内进行编程,并且应设置为比预期的启动时间更长。必须选择连接至 GATE1 的 MOSFET,以便在整个看门狗计时器持续时间内处理折返电流,从而确保在启动条件下可靠运行。