ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
STATUS_WORD 命令是一条标准 PMBus 命令,可返回指示 LM5066Hx 状态的多个标志的值。访问此命令应使用 PMBus 读取字协议。要清除该寄存器中的位,应消除底层故障并发出 CLEAR_FAULTS 命令。启动时,输入和 VIN UV 标志默认为 1;但是,在输入电压首次超过电阻器编程的 UVLO 阈值后,这些标志会清除为 0。
| 位 | 名称 | 值 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
15 | OUT_STATUS | OUTPUT 故障状态 | ||
1 | STATUS_OUT 寄存器中设置的有效位 | 0 | ||
0 | STATUS_OUT 寄存器中没有设置有效位 | |||
14 | 保留 | 0 | 保留 | 0 |
13 | INPUT_STATUS | INPUT 故障状态 | ||
1 | STATUS_INPUT 寄存器中设置的有效位 | 0 | ||
0 | STATUS_INPUT 寄存器中没有设置有效位 | |||
12 | FET_FAIL | FET 失败状态 | ||
1 | 检测到 FET 故障 | 0 | ||
0 | 未检测到 FET 故障 | |||
11 | PGOODB | 电源正常状态 | ||
1 | PGOOD 置为无效 | 1 | ||
0 | PGOOD 置为有效 | |||
10 | 保留 | 0 | 保留 | 0 |
9 | CB_FAULT | 置为断路器故障 | ||
1 | 触发断路器故障 | 0 | ||
0 | 未触发断路器故障 | |||
8 | 未知 | 1 | 发生了位 15:1 中所列事件以外的事件 | 0 |
0 | 未发生位 15:1 中列出的事件以外的事件 | |||
7:0 | 与 STATUS_BYTE 寄存器相同 | |||