ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15:13 | RESERVED | 0,RO | RESERVED |
| 12 | TDR_CH_CD_BYPASS | 0,RW | 通道 C 和 D 的 TDR 旁路: 1 = 在 TDR 测试中旁路通道 C 和 D。 0 = 正常运行。 |
| 11 | TDR_CROSS_MODE_DIS | 0,RW | 禁用 TDR 交叉模式: 1 = 禁用交叉模式选项。不检查交叉通道。仅侦听用于传输的通道。 0 = 正常运行。 |
| 10 | TDR_NLP_CHECK | 1,RW | TDR NLP 检查: 1 = 在静默期间检查 NLP。 0 = 正常运行。 |
| 9:7 | TDR_AVG_NUM | 110,RW | 平均 TDR 周期数: 111:RESERVED:写入忽略,读取为 0。 110:64 个 TDR 周期 101:32 个 TDR 周期 100:16 个 TDR 周期 011:8 个 TDR 周期 010:4 个 TDR 周期 001:2 个 TDR 周期 000:1 个 TDR 周期 |
| 6:4 | TDR_SEG_NUM | 101,RW | 设置要检查的 TDR 段数。 |
| 3:0 | TDR_CYCLE_TIME | 010,RW | 设置每个 TDR 周期的时间。测得的值以微秒为单位。 |