ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
简化千兆位媒体独立接口 (RGMII) 旨在减少互连 MAC 和 PHY 所需的引脚数(RGMII 为 12 个引脚,GMII 为 24 个引脚)。为了实现这一目标,减少了数据路径和所有相关的控制信号并对其进行多路复用。时钟的上升沿和后沿都被使用。对于千兆位操作,GTX_CLK 和 RX_CLK 时钟均为 125MHz,对于 10Mbps 和 100Mbps 操作,时钟频率分别为 2.5MHz 和 25MHz。
有关 RGMII 时序的更多信息,请参阅 RGMII 接口时序预算 应用手册。