ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
此寄存器包含链路伙伴在自动协商期间发送的下一页信息。
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | NP | 0,RW | 下一页指示: 0 = 链路伙伴不需要进行其他下一页传送。 1 = 链路伙伴所需的另一个下一页。 |
| 14 | ACK | 0,RO | 应答: 1 = 确认链路伙伴接收到链路码字。 0 = 链路伙伴未应答接收链路码字。 |
| 13 | MP | 1,RW | 消息页: 1 = 接收到的页面为消息页面。 0 = 接收到的页面为非格式化页面。 |
| 12 | ACK2 | 0,RW | Acknowledge2: 1 = 链路伙伴设置 ACK2 位。 0 = 链路伙伴不设置 ACK2 位。 下一页功能利用 Acknowledge2 表示链路伙伴有能力遵守接收的消息。 |
| 11 | TOG_TX | 0,RO | 切换: 1 = 先前传输的链路码字中的切换位的值为 0。 0 = 先前传输的链路码字中的切换位的值为 1。 切换用于自动协商中的仲裁功能,以便在下一页交换期间确认与链路伙伴的同步。该位数值应始终与之前交换的链路码字中的切换位相反。 |
| 10:0 | 代码 | 000 0000 0001,RW | 代码: 该字段表示下一页传输的代码字段。如果设置了 MP 位(该寄存器的 13 位),则按照 IEEE 802.3u 附件 28C 的定义,应将代码解释为“消息页面”。反之,应将代码解释为非格式化页面,具体解释视应用而定。 该代码默认值表示 IEEE 802.3u 附件 28C 中定义的空页面。 |