ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
DP83867 通过 Strap 配置引脚,设置为响应 16 个可能的 PHY 地址中的任何一个。器件上电或硬件复位时,该信息锁存在器件中。每个 DP83867 或系统中共享 MDIO 总线的端口都必须有唯一的物理地址。DP83867 支持 PHY 地址 Strap 配置值 0 (<0000>) 至 15 (<1111>)。
有关 PHY 地址引脚以及其他硬件配置引脚的锁存时序要求的更多详细信息,另请参阅 节 7.5.5。
根据 PHY_ADD[3:0] 的默认 Strap 配置,DP83867 PHY 地址初始化为 0x00,无需任何外部 Strap 配置。
有关外部元件的 PHY 地址连接示例,另请参阅 图 7-14。在该示例中,引脚配置如下:RX_D2 = Strap 配置模式 3 和 RX_D0 = Strap 配置模式 2。因此,PHY 地址 Strap 配置产生地址 1001 (09h)。
在 SGMII 模式下运行时,添加虚拟 Strap 配置,为 SGMII 差分信号对提供平衡负载。因此,图 7-14 展示了采用 Strap 配置的 SGMII 应用,图 7-15 展示了 RX_D1 和 RX_D3 的相应连接。