ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDA2P5 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | |
| VDDA1P8 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
| VDD1P0 | 0.95 | 1 | 1.155 | |||
| VDDIO | 3.3V 选项 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | ||
| 2.5V 选项 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | |||
| 1.8V 选项 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
| 工作结温 | 商用 (DP83867CSRGZ) | 0 | 90 | °C | ||
| 工业 (DP83867ISRGZ) | -40 | 105 | ||||
| 扩展 (DP83867ERGZ) | -40 | 125 | ||||
| 自然通风条件下的工作温度范围 | 商用 (DP83867CSRGZ) | 0 | 25 | 70 | °C | |
| 工业 (DP83867ISRGZ) | -40 | 25 | 85 | |||
| 扩展 (DP83867ERGZ) | -40 | 25 | 105 | |||