ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
该寄存器提供局域网唤醒 (WoL) 的接收配置。
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15:12 | RESERVED | 0,RO | RESERVED |
| 11 | WOL_OUT_CLEAR | 0、RW、SC | 清除局域网唤醒输出: 该位仅在配置为电平模式时适用。 1 = 清除局域网唤醒输出 |
| 10:9 | WOL_OUT_STRETCH | 00,RW | 局域网唤醒输出延展: 如果 WoL 输出配置为脉冲模式,则脉冲长度定义为以下 125MHz 时钟周期数: 11 = 64 个时钟周期 10 = 32 个时钟周期 01 = 16 个时钟周期 00 = 8 个时钟周期 |
| 8 | WOL_OUT_MODE | 0,RW | 局域网唤醒输出模式: 1 = 电平模式。WoL 通过写入 WOL_OUT_CLEAR(位 11)清除。 0 = 脉冲模式。脉冲宽度通过 WOL_OUT_STRETCH(位 10:9)进行配置。 |
| 7 | ENHANCED_MAC_SUPPORT | 0,RW | 使能增强型接收特性: 1 = 使能局域网唤醒、CRC 校验和接收 1588 指示。 0 = 正常运行。 |
| 6 | RESERVED | 0,RO | RESERVED |
| 5 | SCRON_EN | 0,RW | 使能安全唤醒密码: 1 = 安全唤醒密码已使能。 0 = 安全唤醒密码已禁用。 |
| 4 | WAKE_ON_UCAST | 0,RW | 单播数据包唤醒: 1 = 收到单播数据包时发出中断。 0 = 收到单播数据包时不发出中断。 |
| 3 | RESERVED | 0,RO | RESERVED |
| 2 | WAKE_ON_BCAST | 1,RW | 广播数据包唤醒: 1 = 收到广播数据包时发出中断。 0 = 收到广播数据包时不发出中断。 |
| 1 | WAKE_ON_PATTERN | 0,RW | 模式唤醒匹配: 1 = 在模式匹配时发出中断。 0 = 在模式匹配时不发出中断。 |
| 0 | WAKE_ON_MAGIC | 0,RW | 魔术包唤醒: 1 = 收到魔术包时发出中断。 0 = 收到魔术包时不发出中断。 |