ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
当配置为进行魔术包模式时,DP83867 会扫描寻址到节点的所有传入帧,检查这些帧是否具有特定的数据序列。符合相应序列的帧即为魔术包帧。
魔术包必须采用字节对齐方式。
魔术包帧还必须满足所选 LAN 技术的基本要求,例如源地址、目标地址(可以是接收站的 IEEE 地址)。DP83867PHY 仅支持用于魔术包检测的单播。
特定的魔术包序列包含 16 个不间断重复的节点 IEEE 地址,如果启用了安全功能,还需要输入安全密码。在数据包中的任意位置找到此序列;同步流必须继续执行该序列。同步流的定义是 6 字节的 FFh。