ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
近端环回提供了通过数字或模拟电路将传输的数据环回至接收器的能力。可通过环回控制位选择信号的环回点,提供了多种可选配置。
配置环回模式时,环回配置寄存器 (LOOPCR) 地址 0x00FE 可以设置为 0xE720。
为了保持所需的工作模式,在选择近端环回模式之前禁用自动协商功能。该限制不适用于外部环回模式。
在选择近端环回模式之前禁用自动 MDIX。可手动进行 MDI 或 MDIX 配置。