ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
深度省电模式与 IEEE 省电相同,但 XI 焊盘也将被关闭。通过将外部 PWDN 引脚置为有效或设置 BMCR(寄存器 0x00)的位 11 来激活此模式。在激活此模式之前,需要通过配置为 PHYCR(寄存器 0x10)设置位 7。
通过下电上电、软件复位或清空 BMCR 寄存器中的位 11,使 PHY 退出此模式。但是,可将外部 PWDN 引脚置为无效。如果 PWDN 引脚保持有效,则 PHY 将保持断电状态。