ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | 100BASE-T4 | 0, RO/P | 支持 100BASE-T4: 0 = 器件无法执行 100BASE-T4 模式。 |
| 14 | 100BASE-TX 全双工 | 1, RO/P | 支持 100BASE-TX 全双工: 1 = 器件能够在全双工模式下执行 100BASE-TX。 |
| 13 | 100BASE-TX 半双工 | 1, RO/P | 支持 100BASE-TX 半双工: 1 = 器件能够在半双工模式下执行 100BASE-TX。 |
| 12 | 10BASE-Te 全双工 | 1, RO/P | 支持 10BASE-Te 全双工: 1 = 器件能够在全双工模式下执行 10BASE-Te。 |
| 11 | 10BASE-Te 半双工 | 1, RO/P | 支持 10BASE-Te 半双工: 1 = 器件能够在半双工模式下执行 10BASE-Te。 |
| 10 | 100BASE-T2 全双工 | 0, RO/P | 支持 100BASE-T2 全双工: 0 = 器件无法在全双工模式下执行 100BASE-T2。 |
| 9 | 100BASE-T2 半双工 | 0, RO/P | 支持 100BASE-T2 半双工: 0 = 器件无法在半双工模式下执行 100BASE-T2。 |
| 8 | 扩展状态 | 1, RO/P | 1000BASE-T 扩展状态寄存器: 1 = 器件支持扩展状态寄存器 0x0F。 |
| 7 | RESERVED | 0,RO | RESERVED:写入为 0,读取为 0。 |
| 6 | MF 前导码抑制 | 1, RO/P | 支持前导码抑制: 1 = 器件可在无前导码抑制的情况下执行管理事务,仅在复位、检测到无效操作码或无效换向时序后,需要发送一次 32 位前导码。 0 = 正常管理运行。 在开始下一个事务之前,该器件要求两个事务之间至少有 500ns 的间隔,然后是 MDC 的一个正边沿和 MDIO=1。 |
| 5 | 自动协商完成 | 0,RO | 自动协商完成: 1 = 自动协商过程完成。 0 = 自动协商过程未完成。 |
| 4 | 远程故障 | 0, RO/LH | 远程故障: 1 = 检测到远程故障条件(在读取时或通过复位清除)。故障标准:远端故障指示或链路伙伴发送的远程故障通知。 0 = 未检测到远程故障情况。 |
| 3 | 自动协商能力 | 1, RO/P | 自动协商能力: 1 = 器件能够执行自动协商。 0 = 器件无法执行自动协商。 |
| 2 | 链路状态 | 0, RO/LL | 链路状态: 1 = 已建立有效链路。 0 = 未建立链路。 链路有效性的标准是特定于实现的。发生链路故障情况会导致链路状态位被清除。清除后,只能通过建立良好的链路条件和通过管理接口读取来设置该位。 |
| 1 | JABBER 检测 | 0, RO/LH | Jabber 检测:该位仅在 10Mbps-T 模式下有意义。 1 = 检测到 Jabber 条件。 0 = 无 Jabber。 该位通过锁存功能实现,这样发生 Jabber 条件会导致该位被置位,直到管理接口通过读取该寄存器或通过复位来清除该位。 |
| 0 | 扩展功能 | 1, RO/P | 扩展功能: 1 = 扩展寄存器功能。 0 = 仅基本寄存器组功能。 |