ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15:12 | RESERVED | 0,RO | RESERVED |
| 11 | DESCRAM_TIMEOUT_DIS | 0,RW | 禁用 100Base-TX 解码器超时: 1 = 当接收到的数据包违反解码器超时规则时,禁用数据包接收。当数据包超过 1.5ms 时,会发生这种情况。 0 = 当接收到的数据包违反解码器超时规则时,停止数据包接收。当数据包超过 1.5ms 时,会发生这种情况。 |
| 10:7 | DESCRAM_TIMEOUT | 1111,RW | 解码器超时: 调整解码器超时值。此值是指解码器解锁导致的恢复时间。计时器以 ms 为单位。 |
| 6 | FORCE_100_OK | 0,RW | 强制 100Mbps 良好链路: 1 = 强制 100Mbps 良好链路。 0 = 正常运行。 |
| 5 | ENH_MLT3_DET_EN | 1,RW | 增强型 MLT-3 检测使能: 1 = 启用增强型 MLT-3 检测。 0 = 正常运行。 |
| 4 | ENH_IPG_DET_EN | 0,RW | 增强型数据包间间隙检测启用: 1 = 启用增强型数据包间间隙检测。 0 = 正常运行。 |
| 3 | RESERVED | 0,RO | RESERVED |
| 2 | SCR_DIS | 0,RW | 禁用扰频器: 1 = 禁用扰频器。 0 = 正常运行。 |
| 1 | ODD_NIBBLE_DETECT | 0,RW | 启用奇半字节检测: 1 = 检测何时接收到奇数个半字节。 0 = 正常运行。 |
| 0 | FAST_RX_DV | 0,RW | 快速 RX_DV 启用: 1 = 启用快速 RX_DV。 0 = 正常运行。 |