ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15:13 | 测试模式 | 000,RW | 测试模式选择: 111 = 测试模式 7 - 重复{脉冲,63 个零} 110 = 测试模式 6 - 重复 0001 序列 101 = 测试模式 5 - 扰频 MLT3 空闲 100 = 测试模式 4 - 发送失真测试 011 = 测试模式 3 - 发送抖动测试(跟随器模式) 010 = 测试模式 2 - 发送抖动测试(引导器模式) 001 = 测试模式 1 - 发送波形测试 000 = 正常模式 |
| 12 | 引导器/跟随器手动配置 | 0,RW | 启用手动引导器/跟随器配置: 1 = 启用手动引导器/跟随器配置控制。 0 = 禁用手动引导器/跟随器配置控制。 如果与链路伙伴的设置存在冲突,使用手动配置功能可以防止 PHY 在 1000Base-T 模式下建立链路。 |
| 11 | 引导器/跟随器配置值 | 0,RW | 手动引导器/跟随器配置值: 1 = 当寄存器 09h 第 12 位 = 1 时,将 PHY 设置为引导器。 0 = 当寄存器 09h 第 12 位 = 1 时,将 PHY 设置为跟随器。 如果与链路伙伴的设置存在冲突,使用手动配置功能可以防止 PHY 在 1000Base-T 模式下建立链路。 |
| 10 | 端口类型 | 0,RW | 广播器件类型:多端口或单端口: 1 = 多端口器件。 0 = 单端口器件。 |
| 9 | 1000BASE-T 全双工 | RGZ:1,RW | 通告 1000BASE-T 全双工能力: 1 = 通告 1000Base-T 全双工能力。 0 = 不通告 1000Base-T 全双工能力。 |
| PAP:Strap,RW | |||
| 8 | 1000BASE-T 半双工 | 1,RW | 通告 1000BASE-T 半双工能力: 1 = 通告 1000Base-T 半双工能力。 0 = 不通告 1000Base-T 半双工能力。 |
| 7 | TDR 自动运行 | 0,RW | 链路断开时自动 TDR: 1 = 启用在链路断开事件以后执行 TDR 程序。 0 = 禁用自动执行 TDR。 |
| 6:0 | RESERVED | 000 0000,RO | RESERVED:写入忽略,读取为 0。 |