ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
提供了多个环回选项,可用于测试和验证 PHY 中的各种功能块。启用环回模式后,可以对数字和模拟数据路径进行电路内测试。通常,将 DP83867 配置为近端回送模式之一,或配置为远端(反向)回送模式。MII 环回是使用 BMCR(寄存器地址 0x0000)进行配置的。所有其他环回模式均通过 BISCR(寄存器地址 0x16)启用。除非另有说明,否则所有速度 (10/100/1000) 和所有 MAC 接口(SGMII 和 RGMII)都支持环回模式。
图 7-9 环回环回的可用性取决于 PHY 的工作模式。在这些回送模式下,运行模式还会影响链路状态。表 7-5 列出了回送模式的可用性和相应的链路状态指示。
| 回送模式 | MAC 接口 | 1000M | 100M | 10M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用性 | 链路状态 | 可用性 | 链路状态 | 可用性 | 链路状态 | ||
| MII | RGMII | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| PCS | RGMII | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 数字 | RGMII | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 模拟 | RGMII | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 外部 | RGMII | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| MII | SGMII | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 数字 | SGMII | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| IO | SGMII | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |