ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
DP83867 能够确定是使用直通 电缆还是交叉 电缆来连接链路伙伴。PHY 可以自动重新分配通道 A 和 B,以与链路伙伴建立链路(通道 C 和 D 处于 1000BASE-T 模式)。自动 MDIX 解析先于实际的自动协商过程,该过程涉及快速链路脉冲交换与广播功能。在 IEEE 802.3 第 40 条第 40.8.2 节,介绍了自动 MDI/MDIX。对于 10BASE-Te 与 100BASE-TX,没有强制要求实现的功能。2022 年 8 月之后生产的 DP83867 器件,随机种子取值范围已扩容,现支持 255 种不同种子值,可加快与链路伙伴间自动 MDIX 的协商解析速度。
使用 PHYCR 寄存器(地址 0x0010)的位 6,通过寄存器配置启用和禁用自动 MDIX。禁用自动 MDIX 后,PMA 被强制为 MDI(直通)或 MDIX(交叉)。通过寄存器配置(使用 PHYCR 第 5 位)完成对 MDI 或 MDIX 的手动配置。
对于 10/100,自动 MDIX 不受自动协商影响。自动 MDIX 在自动协商模式和手动强制速度模式下都可以工作。