ZHCSEC3G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
串行千兆位媒体独立接口 (SGMII) 提供了一种在 100/1000 PHY 与 MAC 之间传输网络数据和端口速度的方法,其信号引脚(4 或 6 引脚)明显少于 GMII(24 引脚)或 RGMII(12 引脚)所需的信号引脚。SGMII 接口使用 1.25Gbps LVDS 差分信号,与 GMII 或 RGMII 相比,它具有减少 EMI 辐射的额外优势。
由于 DP83867 的内部时钟和数据恢复电路 (CDR) 可以检测 SGMII 数据的发送时序,因此不需要 TX_CLK。SGMII 接口可用作 4 线或 6 线 SGMII 接口。默认 SGMII 连接通过四根导线实现。两个差分对用于发送和接收连接。时钟和数据恢复在 MAC 和 PHY 中执行,因此不需要额外的差分对来传输时钟。或者,如果 MAC 无法从 SGMII 接收数据恢复时钟,则将 DP83867 配置为通过差分信号对提供 SGMII 接收时钟。
SGMII 的 1.25Gbps 速率对于 100Mbps 运行而言过高。在 100Mbps 模式下运行时,PHY 通过复制每个帧字节 10 次来延长帧。帧延长发生在 IEEE 802.3 PCS 层上方,因此帧起始定界符每帧只出现一次。
SGMII 接口包含自动协商功能。自动协商提供了一种在 PHY 和 MAC 之间交换控制信息的机制。这允许根据 MDI 侧的媒体速度模式分辨率自动配置接口。在 MAC 环回模式下,MDI 速度选择决定 SGMII 速度。在 MAC 环回运行期间,SGMII 接口在自动协商和强制速度模式下工作。SGMII 自动协商是默认运行模式。
禁用 SGMII 自动协商过程,并强制 SGMII 速度模式为 MDI 解析速度。通过 MDI 自动协商或 MDI 手动速度模式使能 SGMII 强制速度模式。通过 CFG2 寄存器(地址 0x0014)中的 SGMII_AUTONEG_EN 寄存器位禁用 SGMII 自动协商。
请勿更改 10M 速度的 10M_SGMII_RATE_ADAPT 位(位 7),因为 PHY 会自动适应 SGMII 的速率。
SGMII 通过电阻器 Strap 配置选项启用。有关详细信息,请参阅 节 7.5.1。
所有 SGMII 连接必须通过 0.1µF 电容器进行交流耦合。PHY 在 SGMII 的接收和发送引脚上内置 100Ω 差分端接电阻。
图 7-4 和图 7-5 是 4 线 SGMII 和 6 线 SGMII 的连接图。