ADS131M08MET-EVM

ADS131M08MET-EVM

立即订购

概述

ADS131M08MET 评估模块 (EVM) 采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506SRHB 实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。ADS131M08 以 8kHz 频率采样来测量电流互感器 (CT) 或罗氏线圈 (RC) 的输出,并配合高压电阻分压器来测量最多三相的电流和电压。该 EVM 可在宽输入电流范围 (0.1A–100A) 和高达 270V 的交流电压下实现高精度。计量软件使用 MSPM0-SDK 实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译来进行进一步定制。

特性
  • 支持 0.1 级精度的三相计量 EVM
  • 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
  • 具有 5kVRMS 隔离功能的隔离式 RS-232
  • 在 100mA 至 100A 和 90V 至 270V 输入范围内进行了测试<>/li>
  • 电能计量软件,在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果

  • ADS131M08MET-EVM
  • USB 转 RS-232 电缆

不包含

  • 电流互感器
  • 罗氏线圈

RS-232 收发器
TRS3232E 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

 

振荡器
CDC6C 低功耗、低抖动、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器

 

数字隔离器
ISO6731 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 3 通道、2/1 数字隔离器

 

精密 ADC
ADS131M08 24 位、32kSPS、8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

 

通用 MCU
MSPM0G1506 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 ADS131M08MET-EVM
  2. 下载并安装 MSPM0-SDK
  3. 下载并安装 USB 转串行电缆的驱动程序

立即订购并开发

评估板

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010987 罗氏线圈电流传感器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS131M08MET-EVM ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010987 罗氏线圈电流传感器参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS131M08 计量评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1
应用简报 电能计量参考设计选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-13
证书 ADS131M08MET-EVM Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-23

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频